Construits en acier de calibre 16, les casiers standard à trois niveaux de 30,5 cm de large de la série 63000 de Salsbury offrent de l'intimité et conviennent partout où l'espace de stockage est limité. Mesurant cinq (5) pieds et six (6) pieds de hauteur (ajoutez 6'' pour les jambes) et profondeurs de 12'', 15'' et 18'', ces casiers durables sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en tant qu'unités non assemblées ou assemblées. Un casier large mesure 12" de large et trois (3) casiers larges mesurent 36" de large indépendamment de la hauteur et de la profondeur. Les casiers standard à trois niveaux de 12" de large comportent trois (3) crochets muraux simples. Des capots inclinés, des panneaux d'extrémité finis, des bases d'extrémité, des bases avant, des étagères de compartiment, des charges et des casiers sans pieds sont disponibles en option sur demande.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |