Publier vos produits
70000 Series Standard Metal Gear Lockers
70000 Series Standard Metal Gear Lockers

    70000 Series Standard Metal Gear Lockers

    Traduit par Google,

    Construits en acier de calibre 16, les casiers à engrenages standard Salsbury sont idéaux lorsqu'un environnement sécurisé pour l'équipement, les uniformes, les vêtements et de nombreuses autres applications est nécessaire. Les casiers à engrenages standard sont disponibles avec un panneau de porte avant solide (#71024) ou un panneau de porte avant ventilé (#72024). Les portes s'ouvrent de gauche à droite et sont fixées au casier à engrenages avec quatre (4) charnières robustes permettant un fonctionnement en douceur. Mesurant 24 po de profondeur, les casiers à engrenages standard mesurent deux (2) pieds de large et six (6) pieds de haut. Ils sont disponibles dans une finition enduite de poudre grise, beige ou bleue et en unités non assemblées ou assemblées. Étagère supérieure de 13-3/4'' de profondeur avec un compartiment supérieur de 12'' L x 12-1/2'' H x 13-3/4'' P qui comprend un moraillon encastré. Ils comprennent également deux (2 ) crochets muraux simples, une tringle à manteaux et un casier pour les pieds de 14'' de haut. Le casier pour les pieds comprend un couvercle à charnière et un panneau avant ventilé avec un moraillon pour cadenas pour un rangement sécurisé de l'équipement. Serrures intégrées (#77710 pour combinaison et #77715 pour clé) et cadenas (#77720 pour combinaison et #77725 pour clé) sont disponibles en option sur demande pour la porte principale et le compartiment supérieur intérieur. Des cadenas à combinaison et à clé (#77720 et #77725) sont disponibles en option sur demande pour les casiers à pieds.

    Spécification
    • Constructed of 16 gauge steel

      Ideal for high schools, locker rooms, sports facilities, police and fire stations and many other applications where a secure environment is needed

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

      Units are 24" wide, 72" high and 24" deep

      Units feature a solid or ventilated door that include a recessed handle and hasp for added security and can accommodate a built-in lock or padlock

      Doors open from left to right and are attached with 4 heavy duty hinges allowing for smooth operation

      Units feature a 13 3/4" D upper shelf and a 12" wide, 12 1/2" high, 13 3/4" deep top compartment with a steel padlock hasp

      Units feature 2 steel coat hooks, a coat rod and a 14" high foot locker with a hinged lid and recessed padlock hasp for secure storage

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Spécifications techniques
    • Réference unique.70000_Series_Standard_Metal_Gear_Lockers
    • Famille de produitsMetal Lockers
    • Groupe de produitsStandard Gear Metal Lockers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-10-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Largeur (pouces)24
    • Profondeur (pouces)24
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Description de l'Uniclass 2015Lockers
    • Code CSI MasterFormat 201410 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Lockers
    • Numéro OmniClass23-19 13 11
    • Titre OmniClassMetal Lockers
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings