Les bancs de casier ADA en aluminium Salsbury combinent un aspect traditionnel avec résistance et durabilité et constituent un excellent ajout aux installations nécessitant une accessibilité. Construit entièrement en aluminium, le siège anodisé mesure 1-3/4" d'épaisseur, 20" de profondeur, 42" ou 48" de large et 18" de haut. Les bancs de casier ADA en aluminium sont disponibles en deux (2) configurations, une avec support de dossier (39" de haut) 4-1/2 et une sans support de dos (18" de haut). Les bancs de casier ADA en aluminium avec supports de dos peuvent être placés dans un zone ouverte tandis que ceux sans supports de dossier sont conçus pour être installés au ras d'un mur.Chaque zone de siège répond aux exigences de l'ADA et comprend quatre (4) socles boulonnés de 3 "de diamètre avec deux (2) trous de montage pour fixer au sol. Les piédestaux présentent une finition en aluminium durable à revêtement en poudre. Un assemblage mineur est requis.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |