Construits en plastique ABS de haute qualité, les casiers en plastique résistant à l'eau de la série 95000 de Salsbury sont idéaux pour les piscines, les gymnases, les restaurants et autres environnements à forte humidité. Disponibles en configurations à cinq niveaux, les casiers en plastique mesurent 73" de haut (les pieds réglables peuvent augmenter la hauteur jusqu'à 74") et 18" de profondeur et sont disponibles en unités non assemblées ou assemblées. Les casiers en plastique de 12" de large présentent une finition de porte grise, beige ou bleue et une finition de corps et de compartiment gris foncé offrant une apparence bicolore attrayante. Un casier large mesure 12-3/4" de large et trois (3) casiers larges mesurent 38 -1/4" de large. Toutes les portes de casier comprennent des charnières en acier inoxydable et un moraillon en acier inoxydable - des cadenas (#99920 pour la combinaison et #99925 pour la clé) sont disponibles en option sur demande. Des capots inclinés en plastique gris foncé (#99951 pour un casier large et #99953 pour trois (3) casiers larges), des étagères de compartiment gris foncé (#99998) et des plaques de nom/numéro personnalisées gravées (#99960) sont également disponibles en option sur demande .
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |