Publier vos produits
Heavy Duty Rural Mailbox
Heavy Duty Rural Mailbox
Heavy Duty Rural Mailbox
Heavy Duty Rural Mailbox

    Heavy Duty Rural Mailbox

    Traduit par Google,

    Fabriquées entièrement en aluminium, les boîtes aux lettres rurales robustes approuvées par l'USPS de Salsbury de la série 4800 disposent d'un corps en aluminium extrudé de 1/8" d'épaisseur et d'une porte avant et d'un couvercle arrière en aluminium moulé sous pression de 1/8" d'épaisseur. Les boîtes aux lettres rurales robustes disposent également d'une finition enduite de poudre durable disponible en quatre (4) couleurs contemporaines et comprennent un drapeau de signalisation rouge réglable et un loquet de porte magnétique. La porte moulée sous pression est fixée au corps avec une charnière en acier inoxydable pleine largeur permettant un fonctionnement en douceur. Les boîtes aux lettres rurales robustes peuvent être montées sur des poteaux de boîte aux lettres standard, décoratifs ou de luxe, des écarteurs ou une base de votre choix. Les boîtes aux lettres rurales sont approuvées pour la livraison du courrier USPS en bordure de rue.

    Spécification
    • Features

      • Mailboxes are U.S.P.S. approved
      • Manufactured by Salsbury Industries to USPS-STD-7B specifications
      • Made entirely of aluminum
      • Constructed of a 1/8" thick extruded aluminum body with a 1/8" thick die cast aluminum front door and rear cover
      • The die cast door is attached to the body with a full-width stainless steel hinge allowing for smooth operation
      • Feature a durable powder coated finish available in black, green, beige and white
      • Include an adjustable red signal flag and a magnetic door catch
      • Mailboxes can be mounted on posts and in columns, masonry or walls
      • Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936


      Options

      • Bolt mounted or in-ground mounted standard post, classic post, decorative post and deluxe post
      • Multiple heavy duty rural mailboxes can be mounted on the 2-sided classic post, 2-sided deluxe post for 2 mailboxes,
      • 2-sided deluxe post for 4 mailboxes and on the standard post using spreaders
      • Newspaper holder
      • Custom vinyl numbers / letters
      • Replacement red signal flag
    Spécifications techniques
    • Réference unique.heavy-duty-rural-mailbox
    • Famille de produitsResidential Mailboxes
    • Groupe de produitsResidential Mailboxes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.5
    • Largeur (pouces)7.5
    • Profondeur (pouces)20.5
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)15
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_50
    • Description de l'Uniclass 2015Mail equipment
    • Code CSI MasterFormat 201410 55 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Mail Boxes
    • Numéro OmniClass23-19 15 11
    • Titre OmniClassMail Boxes
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS