Publier vos produits
Adda - Lavabo autoportant - L40
Adda - Lavabo autoportant - L40
Adda - Lavabo autoportant - L40
Adda - Lavabo autoportant - L40
Adda - Lavabo autoportant - L40
Adda - Lavabo autoportant - L40
    Salvatori

    Adda - Lavabo autoportant - L40

    Clin d’œil à la décoration des années 1950 et 60, Adda est une collection rétro-contemporaine qui joue avec les propriétés intrinsèques de différents matériaux : la fraîcheur de la pierre naturelle, la chaleur du bois et l’élégance discrète du laiton bruni. Collection extraordinairement polyvalente, elle comprend des éléments modulaires qui peuvent être combinés dans un nombre presque infini de configurations pour créer le style, l’allure et les dimensions que vous souhaitez. Le lavabo autoportant est proposé avec une colonne cylindrique ou cubique, avec une vasque en pierre et un habillage en bois. La version cylindrique est également disponible entièrement en pierre naturelle. Disponible en Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Gris du Marais®, Pietra d’Avola et Silk Georgette® avec des façades en noyer lisse et nervuré, en érable lisse et en chêne thermotraité.
    Spécification
    • Adda est disponible en version autoportante, cylindrique ou carrée, dans les pierres naturelles suivantes : Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® et Pietra d’Avola. Adda est également disponible avec façade en pierre naturelle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Adda-Freestanding-Basin-L40
    • Famille de produitsADDA
    • Groupe de produitsSquare
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)906
    • Largeur (mm)417
    • Profondeur (mm)417
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs