Publier vos produits
Vasco Colonna - Lavabo autoportant
Vasco Colonna - Lavabo autoportant
Vasco Colonna - Lavabo autoportant
Vasco Colonna - Lavabo autoportant
Vasco Colonna - Lavabo autoportant
    Salvatori

    Vasco Colonna - Lavabo autoportant

    Entièrement réalisé en pierre naturelle, Vasco Colonna est un lavabo autoportant simple mais élégant. Ses lattes inclinées sont non seulement un élément de design distinctif, mais permettent aussi de garder l’évacuation discrètement hors de vue. Disponible en largeurs de 40 et 60 cm, Vasco Colonna est également doté d’un panneau latéral d’inspection amovible pour un accès facile. Installé avec une robinetterie murale, le lavabo Vasco Colonna s’harmonise parfaitement avec l’une des nombreuses textures Salvatori pour créer un ‘total look’. Une salle de bains ‘total look’ utilise avec élégance la pierre naturelle Salvatori pour les murs, le sol et les accessoires. Quelle que soit la pierre choisie pour Vasco Colonna, elle peut s’associer aux pièces des Home Collections de Salvatori pour créer une esthétique de salle de bains raffinée. Disponible en Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais et Pietra d’Avola en finitions adoucie et Lithoverde®, ainsi qu’en Lava et Silk Georgette® adoucis.
    Spécification
    • Disponible en Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais et Pietra d’Avola en finitions adoucie et Lithoverde®, ainsi qu’en Lava et Silk Georgette® adoucis.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Freestanding-Basin-Vasco-Colonna
    • Famille de produitsVasco
    • Groupe de produitsFreestanding Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)860
    • Largeur (mm)400
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)92
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs