Publier vos produits
Adda - Lavabo suspendu avec vasque intégrée - L40
Adda - Lavabo suspendu avec vasque intégrée - L40
Adda - Lavabo suspendu avec vasque intégrée - L40
Adda - Lavabo suspendu avec vasque intégrée - L40
Adda - Lavabo suspendu avec vasque intégrée - L40
Adda - Lavabo suspendu avec vasque intégrée - L40
Adda - Lavabo suspendu avec vasque intégrée - L40
    Salvatori

    Adda - Lavabo suspendu avec vasque intégrée - L40

    Clin d’œil à la décoration des années 1950 et 60, Adda est une collection rétro-contemporaine qui joue avec les propriétés intrinsèques de différents matériaux : la fraîcheur de la pierre naturelle, la chaleur du bois et l’élégance discrète du laiton bruni. Collection extraordinairement polyvalente, elle comprend des éléments modulaires qui peuvent être combinés dans un nombre presque infini de configurations pour créer le style, l’allure et les dimensions que vous souhaitez. Choisissez une hauteur de 20 ou 40 cm, une longueur de 60 ou 90 cm, avec ou sans tiroir. La vasque en pierre est proposée en version à poser ou intégrée, avec des façades en bois ou en laiton. Disponible en Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Gris du Marais®, Pietra d’Avola et Silk Georgette® avec des façades en noyer lisse et nervuré, en érable lisse, en chêne thermotraité et en laiton bruni.
    Spécification
    • La version suspendue offre un choix de positionnement de la vasque, à poser ou intégrée. Elle se compose d’une gamme d’éléments modulaires qui peuvent être combinés avec les tiroirs de la série Adda afin d’offrir une flexibilité maximale en termes de longueur. Adda est également disponible avec façade en pierre naturelle. Elle est proposée dans les pierres naturelles suivantes : Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Grigio Versilia, Silk Georgette®, Gris du Marais® et Pietra d’Avola.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Adda-Wall-mounted-Integrated-Basin-L40
    • Famille de produitsADDA
    • Groupe de produitsWall-mounted Basin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs