Publier vos produits
Baignoire - Oyster
Baignoire - Oyster
Baignoire - Oyster
Baignoire - Oyster
    Salvatori

    Baignoire - Oyster

    Entièrement habillée de pierre naturelle, la baignoire Oyster pourrait être décrite comme une “baignoire à concevoir soi-même”. Avec sa structure d’une belle simplicité et ses lignes épurées, la baignoire Oyster est entièrement personnalisable pour créer la salle de bains de vos rêves. Compatible avec une robinetterie murale, la baignoire Oyster peut être conçue en harmonie avec les nombreuses textures Salvatori pour créer un ‘total look’. Une salle de bains ‘total look’ utilise avec élégance la pierre naturelle Salvatori pour les murs, le sol et les accessoires. Quelle que soit la pierre choisie pour la baignoire Oyster, elle peut s’associer aux pièces des Home Collections de Salvatori pour créer une esthétique de salle de bains raffinée. Disponible en Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Gris du Marais, Pietra d’Avola et Silk Georgette®.
    Spécification
    • Oyster est compatible avec une robinetterie murale ou sur pied. Veuillez préciser vos besoins lors de la commande afin que nous puissions apporter les modifications nécessaires. Veuillez toutefois noter que la robinetterie n’est pas incluse. Elle peut également être fournie avec une trappe de visite ; si vous le souhaitez, veuillez préciser lors de la commande de quel côté vous souhaitez qu’elle soit placée. Capacité : 216 litres (57 gallons) Débit : 48 litres (12½ gallons) / minute Niveau d’eau maximal : 280 mm (11”) Disponible en Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola et Silk Georgette® dans les finitions Honed, Raw, Infinito, Bamboo, CNC ou Tatami.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Bathtub-Oyster
    • Famille de produitsBathtub
    • Groupe de produitsOyster
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-08-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)515
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)335
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs