Publier vos produits
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
Mirrors - Quadro
    Salvatori

    Mirrors - Quadro

    4.1 sur 5 étoiles4.1(8 Avis)
    Traduit par Google,
    La profondeur du cadre en laiton bruni est la caractéristique déterminante du miroir Quadro. À 7,5 cm, il crée non seulement un effet esthétique audacieux, mais est également très pratique dans une salle de bain, vous permettant de placer des objets sur ce qui devient effectivement un rebord pratique. Disponible en trois tailles, Quadro a un impact, qu'il soit suspendu horizontalement ou verticalement.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirrors-Quadro
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsQuadro
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)90
    • Profondeur (mm)8
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment