Publier vos produits
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
Mirrors - Archimede Circle
    Salvatori

    Mirrors - Archimede Circle

    Traduit par Google,
    Les miroirs Archimède encadrés d'acier peint canon de fusil jouent avec la géométrie des cercles et des rectangles grâce à un système de charnière discrètement placé qui leur permet de se « replier » sur eux-mêmes. Disponibles en format rectangulaire et circulaire, les deux options incluent un miroir grossissant.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Mirrors-Archimede-C
    • Famille de produitsMirrors
    • Groupe de produitsCircle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalMarbre
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Miroirs
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code CSI MasterFormat 201412 58 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Furniture
    • Numéro OmniClass23-21 23 00
    • Titre OmniClassResidential Furniture and Equipment