Publier vos produits
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
Hat rack 65
    Samefa

    Hat rack 65

    Traduit par Google,
    Grâce à son design épuré, notre portemanteau et chapeau le plus populaire. Avec le porte-manteau et chapeau mural 65 ou 65K avec tringle à vêtements, vous pouvez créer un système de vestiaire modifié pour les espaces privés et publics. Il est disponible dans n'importe quelle longueur de votre choix. Le matériau est de l'acier nickelé ou de la peinture en poudre de différentes couleurs pour s'harmoniser avec l'environnement environnant. Le portemanteau et chapeau 65 est livré avec dix crochets d'ancrage par mètre où vous pouvez accrocher des vestes et des manteaux.
    Spécification
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 65
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Coat and Hat Rack 65K (with hanging rail - se picture)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 65K-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 65K-2600 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.

      Also available as semicoated (Brackets in any color - see picture).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Coat-and-hat-rack-65
    • Famille de produitsClothing storage
    • Groupe de produitsCoat and hat rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Largeur (mm)2600
    • Profondeur (mm)372
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
    • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
    • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
    • Titre OmniClassHat Racks

    Disponibilité de la région

    L'Europe