Publier vos produits
SAMEFA 211BVSsko
Samefa

SAMEFA 211BVSsko

Traduit par Google,

Ce modèle 211BVSsko est un porte-chaussures mural pour les espaces privés et publics. Il est disponible dans n'importe quelle longueur de votre choix. Le matériau est de l'acier nickelé ou de la peinture en poudre de différentes couleurs pour s'harmoniser avec l'environnement environnant.

Spécification
  • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

    Shoe Rack 211BVSsko
    Examples:
    Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVSsko-1300
    Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVSsko-2600 (Any length of your preferences)
    The maximum distance between brackets is 1300 mm.
    When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets (see pictures).

    Also available as semi-coated (Brackets in any color).

Spécifications techniques
  • Réference unique.SAMEFA-211BVSsko
  • Famille de produitsClothing storage
  • Groupe de produitsShoe shelf
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-08
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)250
  • Largeur (mm)5000
  • Profondeur (mm)366
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaiton
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)11
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Crochets & Fixations
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
  • Description de l'Uniclass 2015Coat racks
  • Code CSI MasterFormat 201410 57 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hat and Coat Racks
  • Numéro OmniClass23-21 15 17 13
  • Titre OmniClassHat Racks