Publier vos produits
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating
    SAN DECO

    Atracto - Silky Metallic Pearl Decorative Coating

    Traduit par Google,

    Atracto est un revêtement décoratif nacré métallique soyeux qui confère aux murs intérieurs une élégance classique et scintillante.

    Également disponible en version extérieure, elle s'applique à la truelle sur une surface apprêtée pour une finition nacrée raffinée.

    revêtement à effet nacré, finition métallique soyeuse

    Spécification
    • Atracto features a silky texture with an acrylic emulsion base enriched with metallic pigments, offering two pearlescent options in gold and silver. Its rich metallic finish adds a sophisticated shine to interiors. 

      Beyond its elegant look, Atracto provides easy application and high performance, with versions suitable for both interior and exterior use. When thinned, it can also be applied as a decorative topcoat over products like Travertino and Obiante, delivering stylish and functional results on various surfaces.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.decorative-paint-atracto
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDecorative Paint
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaque
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Peintures et vernis
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Description de l'Uniclass 2015Decorative coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 94 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Decorative Finishing
    • Numéro OmniClass23-15 21 11 13
    • Titre OmniClassTextured Paints

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Afrique