Publier vos produits
SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 40/300 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduit par Google,

    SAND 40/300 est un profil unique sur le marché, conçu pour être une combinaison parfaite de largeur de couverture, d'esthétique et de performance.

    Avec un pas grec de 300 mm, cette tôle ondulée développe une largeur utile de 1200 mm, ce qui en fait l'une des couvertures les plus abordables de la gamme, assurant de bonnes performances en termes de portance.

    Spécification
    • SAND 40/300 is equipped with a SANDsupport foot to facilitate the assembly and avoid crushing of the overlapping corrugated sheet during installation.

      A low incidence of overlap, combined with an aesthetically pleasing appearance, make SAND 40/300 an ideal profile for use in both industrial and civil applications.

      The following applications are available on the internal side: SANDnodrip non-woven fabric with anti-condensation function, or SANDcontrol non-woven fabric with anti-noise and anti-condensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.SAND_40_300
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand 40
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-02
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles