Publier vos produits
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing
SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing

    SAND 28 - Corrugated metal sheets for roofing

    Traduit par Google,

    SAND 28 est l'un des profils les plus polyvalents de la gamme, multi-grec, caractérisé par des rainures trapézoïdales à pas constant. Adapté également aux pentes minimales grâce au chevauchement latéral de 1,5 rainures, il garantit un indice élevé de praticabilité et de débit d'eau ainsi qu'une résistance aux contraintes dans le temps.

    Spécification
    • Its geometry makes it particularly suitable, in addition to traditional straight and curved roofing, for applications where aesthetic impact is crucial, such as building facade coverings or industrial false ceilings.

      Our production facilities allow us to produce SAND 28 in three different useful widths: 680 mm, 900 mm or 1120 mm. In the 1120 mm version, the incidence of overlapping is considerably reduced. The slabs are produced in custom lengths according to customer specifications.

      The possible bending processes are: fixed radius bending, variable radius bending, shed bending. The following applications are available on the inside: non-woven fabric with anti-condensation function, or non-woven fabric with anti-noise-anti-condensation function.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sand-28
    • Famille de produitslamiere grecate
    • Groupe de produitssand 28
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)28
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Nom UNSPSCLaminate flooring
    • Code UNSPSC30161710
    • Numéro OmniClass23-13 17 11 15 11 15
    • Titre OmniClassLaminated Rigid Profiles