Publier vos produits
Bidet suspendu Cetus
Bidet suspendu Cetus
Bidet suspendu Cetus
    Sanindusa

    Bidet suspendu Cetus

    Traduit par Google,

    Bidet mural à fixation cachée, facile à nettoyer et à installer. Pour usage domestique et hôtelier.

    Spécification
    • Compatible support frames (not included): 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur, 430-Metal support for wall-mounted bidet.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.110450_Cetus_wall-mounted-bidet
    • Famille de produitsCetus
    • Groupe de produitsbidet
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)530
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)16.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010126
    • Nom ETIMBidet
    • Nom UNSPSCBidets
    • Code UNSPSC30181502
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
    • Description de l'Uniclass 2015Bidets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
    • Numéro OmniClass23-31 23 00
    • Titre OmniClassBidets

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud