Publier vos produits
Vidoir d'hopital
Vidoir d'hopital
    Sanindusa

    Vidoir d'hopital

    Traduit par Google,

    Les trémies à déchets sont conçues pour être utilisées dans les hôpitaux, les maisons de retraite et les cabinets médicaux pour permettre l'élimination sûre et hygiénique des déchets cliniques, tels que le contenu des bols à vomi, des sacs de drainage, des bassins de lit et des bouteilles d'urine. Ils peuvent également être utilisés dans un cadre domestique pour les personnes souffrant de maladies chroniques.

    Spécification
    • Compatible with fixing kit ref. 400 (not included). Grid for slop hopper ref. 4A1861 (not included). Eco horizontal exterior flow meter 3/4" ref. 5190841 (not included).

    Spécifications techniques
    • Réference unique.118610_slop-hopper
    • Famille de produitsSanindusa Slop hopper
    • Groupe de produitsSpecial pieces
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)435
    • Largeur (mm)410
    • Profondeur (mm)505
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011332
    • Nom ETIMSlophopper
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Ss_40_15_75_20
    • Description de l'Uniclass 2015Disposal unit (slop hopper) systems
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 19 17
    • Titre OmniClassMop Sinks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud