Publier vos produits
Réservoir Look avec alimentation d'eau par le dessous et mécanisme de chasse a double touche
Réservoir Look avec alimentation d'eau par le dessous et mécanisme de chasse a double touche
    Sanindusa

    Réservoir Look avec alimentation d'eau par le dessous et mécanisme de chasse a double touche

    Traduit par Google,
    Réservoir avec mécanisme de chasse pour WC monobloc Volume du réservoir de chasse 6 litres Montage pour double chasse Grande chasse 6 L Petite chasse 3 L Raccordement à l'alimentation en eau par le bas
    Spécification
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual flush mechanism included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.134111004LM_Look_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Famille de produitsLook
    • Groupe de produitsToilet Cisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)410
    • Largeur (mm)365
    • Profondeur (mm)142
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)11
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilet tanks
    • Code UNSPSC30181515
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud