Publier vos produits
Réservoir Urb.y 65 avec alimentation d'eau par le dessous et mécanisme de chasse à double touche
Réservoir Urb.y 65 avec alimentation d'eau par le dessous et mécanisme de chasse à double touche
    Sanindusa

    Réservoir Urb.y 65 avec alimentation d'eau par le dessous et mécanisme de chasse à double touche

    Traduit par Google,

    Réservoir avec mécanisme de chasse d'eau pour WC monobloc. Volume du réservoir de chasse : 6 litres. Montage pour double chasse. Grande chasse : 6 L. Petite chasse : 3 L. Raccordement à l'arrivée d'eau : par le bas.

    Spécification
    • Ceramic cistern with bottom inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.140111LM_Urby_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • Famille de produitsUrb.y
    • Groupe de produitsToilet Cisterns
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)435
    • Largeur (mm)380
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)16.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCToilet tanks
    • Code UNSPSC30181515
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
    • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 19
    • Titre OmniClassWater Closet Tanks
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud