Publier vos produits
Plaque de commande double touche Easy
Sanindusa

Plaque de commande double touche Easy

Traduit par Google,
Plaque pour double chasse avec activation frontale
Spécification
  • All parts necessary to install flushing plate are included
Spécifications techniques
  • Réference unique.4002311_Easy_flushing-plate-for-mechanism
  • Famille de produitsEasy
  • Groupe de produitsToilet Cisterns_plates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)170
  • Largeur (mm)255
  • Profondeur (mm)18
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing connectors
  • Code UNSPSC40141720
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_87
  • Description de l'Uniclass 2015WC cistern fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets 
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud