Publier vos produits
Réservoir Switch pour cuvette simple
Sanindusa

Réservoir Switch pour cuvette simple

Traduit par Google,
Réservoir de chasse d'eau à encastrer pour une cuvette de WC au sol La hauteur d'installation dépend de la cuvette de WC choisie Profondeur du réservoir de chasse 120 mm Pour activation frontale Utilisé pour le montage d'une plaque de chasse à double chasse Le réservoir de chasse est isolé contre la condensation Soupape de remplissage HDV silencieuse Volume du réservoir de chasse 6 litres Montage pour double chasse Grande chasse 6 L Petite chasse 3 L Raccordement à l'arrivée d'eau en haut au milieu à droite
Spécification
  • General content _material included_ Angle valve for connection to the water supply DN 15 _1-2 _ Connection pipe to the toilet diam 45 x 380 mm diam 45 adapter piece Other parts necessary to fix and connect the product Compatible plates _not included_ 40003 - Orange 3-6L mechanism plate 40013 - Plan 3-6L mechanism plate 40023 - Easy 3-6L mechanism plate 40033 - Moon 3-6L mechanism plate 40043 - Square mechanism plate
Spécifications techniques
  • Réference unique.40133_Switch_builtin-cistern-for-low-level-WC
  • Famille de produitsSwitch
  • Groupe de produitsToilet Cisterns
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-01-24
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)806
  • Largeur (mm)510
  • Profondeur (mm)120
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Réservoirs WC
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_89
  • Description de l'Uniclass 2015WC cisterns
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 19 00
  • Titre OmniClassToilets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud