Publier vos produits
Barre de main 100 New WcCare
Barre de main 100 New WcCare
    Sanindusa

    Barre de main 100 New WcCare

    Traduit par Google,
    Barre d'appui droite pour personne à mobilité réduite Tube diam 35mm A utiliser comme main courante et barre d'appui pour WC douches ou baignoires Tube en acier inoxydable pour un entretien et une hygiène facilités Ecart de 40mm entre la barre et le mur un espace minimal empêche le passage de l'avant-bras entre la barre et le mur réduisant le risque de fracture en cas de perte d'équilibre
    Spécification
    • Fixings not included
    Spécifications techniques
    • Réference unique.4297213_NewWccare_supporting-bar
    • Famille de produitsNew Wccare
    • Groupe de produitsaccessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)85
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)116
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Nom UNSPSCRails
    • Code UNSPSC301031
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76_84
    • Description de l'Uniclass 2015Support rails
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 25 13
    • Titre OmniClassHandrails
    • Code CSI UniFormat IIE2010
    • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud