Publier vos produits
Baignoire Easy 170x75
Baignoire Easy 170x75
    Sanindusa

    Baignoire Easy 170x75

    Traduit par Google,
    Baignoire pour solution résidentielle ou hôtelière Gamme avec différentes tailles disponibles Baignoire symétrique avec valve au centre
    Spécification
    • ref 490-50 automatic pop up waste for bathtub_not included_ ref 811-70 fix kit feets for bathtub_not included_ ref 800202-75 Panel_not included_ ref 805801-170 vertice panel_not included_
    Spécifications techniques
    • Réference unique.8069000000_Easy_bathtub
    • Famille de produitsEasy
    • Groupe de produitsbathtub
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-01-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)416
    • Largeur (mm)1700
    • Profondeur (mm)750
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enPortugal
    • Fabriqué enPortugal
    • Poids net (Kg)21
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCBathtubs
    • Code UNSPSC30181501
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Description de l'Uniclass 2015Baths
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Numéro OmniClass23-31 15 00
    • Titre OmniClassBathtubs
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique L'Europe Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud