Publier vos produits
CORAL bidet - wall-mounted
Sanitana

CORAL bidet - wall-mounted

Traduit par Google,
Bidet mural CORAL Les appareils sanitaires CORAL se distinguent naturellement par leurs formes polies et courbes et leurs contours lisses. L'engagement entre l'esthétique et la fonction se traduit par une gamme simple et polyvalente, qui s'intègre sans effort dans tous les styles de salle de bain.
Spécification
  • Type of installation: wall-mounted Type of outlet: horizontal Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and pre-installation kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.S10063734900000
  • Famille de produitsCoral
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)315
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)555
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord