Publier vos produits
GLAM bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

GLAM bidet (b.t.w.) - floor-standing

Traduit par Google,
Bidet au sol GLAM (dos au mur) Une collection d'articles sanitaires au design résolument élégant et dynamique, évident dans la manière dont les lignes courbes et droites se croisent. GLAM se distingue par son caractère unique et sobre, plein de sophistication.
Spécification
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: GLAM thermodur bidet cover with simple close (ref. S80006762100000) or soft close (ref. S80006761600000) In the box: bidet and fixing kit
Spécifications techniques
  • Réference unique.S10066834900000
  • Famille de produitsGlam
  • Groupe de produitsBidets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)365
  • Profondeur (mm)530
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)23
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Bidets
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBidets
  • Code UNSPSC30181502
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_11
  • Description de l'Uniclass 2015Bidets
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bidets
  • Numéro OmniClass23-31 23 00
  • Titre OmniClassBidets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord