Publier vos produits
NEXO 1700x800 rectangular bathtub
Sanitana

NEXO 1700x800 rectangular bathtub

Traduit par Google,
Baignoire rectangulaire en acrylique NEXO 1700x800 Des lignes fluides donnent à la collection de baignoires en acrylique NEXO un look moderne et une polyvalence unique. Disponible dans une large gamme de tailles - compatibles avec différents systèmes balnéo - il présente un design qui associe de manière ludique des éléments ronds et droits. NEXO est le bon choix pour tous ceux qui recherchent une baignoire abordable pour une salle de bain où le design et l'élégance sont une priorité.
Spécification
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: HID, Multijet or Jet Set Star Type of installation: supported by metal frame (recessed of self-standing) Apron compatibility: yes (acrylic or wood) Anti slip surface: no Capacity: 239 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.S20036200000000
  • Famille de produitsNexo
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)420
  • Largeur (mm)1700
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)24.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord