Publier vos produits
HOTEL 1600x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1600x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

Traduit par Google,
Baignoire rectangulaire HOTEL 1600x750 en acier émaillé (avec revêtement antidérapant). Comme son nom l'indique, la baignoire HOTEL a été conçue en tenant compte de toutes les exigences du secteur. Fabriquée en acier émaillé, un matériau particulièrement robuste et durable, elle intègre des dispositifs de sécurité, notamment une surface antidérapante, pour prévenir les accidents. Disponible dans les dimensions les plus courantes, la baignoire HOTEL s'adapte facilement à la plupart des projets.
Spécification
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 170 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Spécifications techniques
  • Réference unique.S30002057100000
  • Famille de produitsHotel
  • Groupe de produitsBathtubs
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)390
  • Largeur (mm)1600
  • Profondeur (mm)750
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Matériel secondaireFibre de verre
  • Conçu enPortugal
  • Fabriqué enPortugal
  • Poids net (Kg)25
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCBathtubs
  • Code UNSPSC30181501
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs
  • Code CSI UniFormat IIE2010
  • Titre CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilité de la région

Asie Afrique L'Europe Amérique du Sud Amérique du Nord