Publier vos produits
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station
Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station

    Public Bike Wash Station - Effective Bicycle Cleaning Station

    Traduit par Google,

    Support de nettoyage tout-en-un

    Évitez que la boue, la graisse et la saleté n'abîment les composants de votre vélo grâce à cette station de lavage pour vélos publics et commerciaux. Idéale pour les sentiers de VTT, les bike parks et les résidences, cette station offre aux cyclistes une solution de nettoyage pratique et durable, facilement raccordable à n'importe quelle source d'eau.

    Caractéristiques de la station de nettoyage de vélos extérieure

    • Accrochez votre vélo par la selle ou le tube supérieur pour un nettoyage stable
    • Comprend quatre brosses pour divers composants, solidement fixées pour éviter le vol, ainsi qu'un tuyau enroulé et une buse réglable
    • Le raccordement à l'eau peut être effectué par le dessous ou via un port d'accès latéral avec un tuyau d'arrosage standard
    Spécification
      • Installation hardware included
      • Thick-walled DOM tubing
      • Stainless-steel aircraft cable
      • Powder coat with eCoat finish
      • 2-year warranty
      • Made in the USA
    Spécifications techniques
    • Réference unique.bike-wash-station-bike-repair-and-maintenance
    • Famille de produitsBike Repair and Maintenance
    • Groupe de produitsBike Repair and Maintenance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)49.6
    • Largeur (pouces)10.2
    • Profondeur (pouces)17.7
    En rapport
    • Matériel principalMild Steel
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)50
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
    • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks