Publier vos produits
Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Traduit par Google,

Station de réparation pour petits espaces

Le support mural est une station de réparation de vélos ultra-résistante et murale, permettant d'accéder aux outils de réparation les plus courants. Associé à une pompe à air, vous obtenez un support de réparation de vélos DIY ultra-compact.

Caractéristiques du support mural de réparation de vélos

  • Conception de montage mural ; le faible encombrement est parfait pour les petits espaces ou le montage sur des poteaux à l'aide de trous de boulon en U dans les fentes du panneau arrière
  • S'associe parfaitement aux pompes à vélo Saris
  • 9 outils de vélo courants solidement fixés par des câbles tressés en acier inoxydable
Spécification
    • Laser-cut flat plate and thick-wall DOM tubing
    • Powder coat finish
    • Dimensions: 16” L x 11” W x 61” H (with tools)
    • 2-year warranty
    • Made in the USA
Spécifications techniques
  • Réference unique.wall-mounted-public-work-stand
  • Famille de produitsBike Repair and Maintenance
  • Groupe de produitsBike Repair and Maintenance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-05-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)66.3
  • Largeur (pouces)11
  • Profondeur (pouces)16
En rapport
  • Matériel principalMild Steel
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)29
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
  • Numéro OmniClass23-11 29 11 11
  • Titre OmniClassBicycle Racks