Publier vos produits
Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

Universal Bike Wheel Chock - Secure Tire Support

Traduit par Google,

Le Wheel Chock maintient les vélos en position verticale pendant le gonflage des pneus ou les petits réglages. Grâce à sa fixation universelle, il peut être installé au sol avec l'une de nos pompes ou directement sur notre support d'atelier Deluxe.

• Permet de gonfler les pneus des vélos sans béquille
• Le frottement des pneus empêche le recul
• La position verticale élimine les risques de trébuchement
• Convient aux pneus jusqu'à 2,75 pouces et aux roues jusqu'à 29 pouces de diamètre.
• Impossible d'attacher les vélos à la cale de roue
• Conforme aux normes ADA

Spécifications techniques
  • Réference unique.wheel-chock-universal
  • Famille de produitsBike Repair and Maintenance
  • Groupe de produitsBike Repair and Maintenance
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-16
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)25.5
  • Largeur (pouces)6
  • Profondeur (pouces)6
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)16
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Paysage
  • Code CSI MasterFormat 201412 93 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks