Publier vos produits
O 33-N cabinet
Saval

O 33-N cabinet

Traduit par Google,
Armoire dévidoir Saval pour installation en saillie. Peut contenir les dévidoirs Deco-D31, D32 et D33. Couleur blanc (RAL9010). Possibilités d'alimentation en eau par le haut ou par le bas. La porte s'ouvre vers la droite ou vers la gauche, selon l'installation. Porte avec 2 ouvertures
Spécifications techniques
  • Réference unique.8931203
  • Famille de produitsHose reel cabinets
  • Groupe de produitsSurface mounted cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)945
  • Largeur (mm)735
  • Profondeur (mm)280
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)2.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCTerminal d'extinction d'incendie