Publier vos produits
I 32-N cabinet
Saval

I 32-N cabinet

Traduit par Google,
Armoire dévidoir Saval pour installation encastrée. Peut contenir le dévidoir Deco-D31 ou D32. Couleur blanc (RAL9010). Possibilités d'alimentation en eau par le haut ou par le bas. La porte s'ouvre vers la droite ou vers la gauche, selon l'installation. Porte avec 2 ouvertures pour
Spécifications techniques
  • Réference unique.8931212
  • Famille de produitsHose reel cabinets
  • Groupe de produitsFlush mounted cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)144
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)3.005
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCTerminal d'extinction d'incendie