Publier vos produits
I 33-N cabinet
Saval

I 33-N cabinet

Traduit par Google,
Armoire dévidoir Saval pour installation encastrée. Peut contenir le dévidoir Deco-D31, D32 ou D33. Couleur blanc (RAL9010). Possibilités d'alimentation en eau par le haut ou par le bas. La porte s'ouvre vers la droite ou vers la gauche, selon l'installation. Porte à 2 ouvertures
Spécifications techniques
  • Réference unique.8931213
  • Famille de produitsHose reel cabinets
  • Groupe de produitsFlush mounted cabinets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-07-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)890
  • Largeur (mm)680
  • Profondeur (mm)264
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)3.3
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCTerminal d'extinction d'incendie