Publier vos produits
Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"
Saval

Wheeled hose reel 45m1" 30m3/4"

Traduit par Google,
Les enrouleurs à roulettes Saval sont spécifiquement développés pour la protection des grandes surfaces. La construction spéciale garantit que l'enrouleur de tuyau à roulettes est toujours prêt à l'emploi, efficace et maniable. Le tuyau d'incendie de 45 mètres est le tuyau d'alimentation en eau et le tuyau d'incendie de 30 mètres est le tuyau d'extinction. À utiliser sur les feux de type A.
Spécifications techniques
  • Réference unique.8991101
  • Famille de produitsWheeled fire extinguishers
  • Groupe de produitsWheeled hose reels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-07-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1059
  • Largeur (mm)881
  • Profondeur (mm)540
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireCaoutchouc
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
  • Poids net (Kg)4.2
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie