Publier vos produits
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar
    Saveto

    Vetonit - Masonry Mortar- Premixed Cementitious Masonry Mortar

    Traduit par Google,

    Le mortier de maçonnerie est un mortier prémélangé à base de ciment, composé de liants hydrauliques, de granulats sélectionnés et d'adjuvants haute performance. Il est fourni sous forme de poudre sèche en sacs pré-pesés, prêt à l'emploi sur chantier. Il suffit d'y ajouter de l'eau propre pour obtenir un mortier cohésif. Le mortier de maçonnerie peut être appliqué en épaisseurs de 8 à 20 mm.

    Utilisations :

    • Utilisez le mortier de maçonnerie à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des conditions humides et sèches, sur les murs en blocs de béton (CMU) et les surfaces rugueuses.
    • Utilisez du mortier de maçonnerie pour les blocs et panneaux de ciment et de béton.
    • Utilisez du mortier de maçonnerie pour remplir les murs et les joints.

    Caractéristiques et avantages :

    • Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
    • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
    • Adapté aux conditions climatiques difficiles du Moyen-Orient.
    • L'utilisation du système Silo, grâce à une application facile et un flux de travail uniforme, permet une productivité élevée et une finition supérieure.
    • Forte adhérence sur divers blocs de béton.
    • Liaison solide dans les blocs et les joints muraux.
    • Applications internes et externes.
    • Convient aux conditions humides à sèches.
    Spécification
    • Standard Compliance:

      • SASO ASTM C270, Type S 
      • BS EN 998-2, Type G
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Masonry-Mortar
    • Famille de produitsPlasters and Masonry
    • Groupe de produitsCementitious Masonry Mortar
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
    • Classification IFCMur
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_11
    • Description de l'Uniclass 2015Cement gauged mortars
    • Code CSI MasterFormat 201404 20 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-13 15 13 13
    • Titre OmniClassMasonry Cement Mortars

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique
    Arabie saoudite
    Égypte
    Bahreïn
    Émirats arabes unis
    Irak
    Jordanie
    Koweït
    Liban
    Oman
    Palestine
    Qatar
    Syrie
    Yémen