Publier vos produits
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles
    Saveto

    Vetonit - Porcelain Plus - Thinset Tile Adhesive for Large Porcelain Tiles

    Traduit par Google,

    Porcelain Plus est un adhésif cimentaire déformable avec des caractéristiques améliorées, une résistance au glissement et un temps ouvert prolongé (selon la description ISO-13007-1 classe C2 TE S1). Il se compose de sable, de charges et d'additifs fonctionnels soigneusement sélectionnés. Le produit en poudre blanche est pré-emballé, prêt à l’emploi et adapté à tous les formats de carreaux de porcelaine et aux supports les plus connus. Il possède également d’excellentes propriétés de déformation et une force d’adhésion exceptionnelle.

    Il convient aux bâtiments équipés de chauffage au sol et peut être utilisé en interne comme en externe. Porcelain Plus peut être appliqué sur des murs d’une épaisseur de 2 à 10 mm et sur des sols d’une épaisseur de 2 à 20 mm.

    Caractéristiques et avantages:

    • Le pré-mélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
    • Ne nécessite que l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
    • Installation facile des carreaux qui permet une productivité élevée.
    • Haute adhérence sur divers substrats.
    Spécification
      • Specially designed for large porcelain tiles and slabs.
      • Can be applied on most known substrates like concrete, plaster, lightweight bricks, blocks, cement and gypsum boards.
      • It is suitable for buildings with underfloor heating and can be used internally and externally.
      • Suitable for dry and wet areas, and horizontal and vertical surfaces.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Porcelain-Plus
    • Famille de produitsTiling Systems
    • Groupe de produitsCementitious Tile Adhesive for Porcelain Large Tiles
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Carrelage
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_02_89
    • Description de l'Uniclass 2015Tile adhesives
    • Code CSI MasterFormat 201409 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Tiling
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Titre OmniClassPorcelain Tile Flooring

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique