Publier vos produits
Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces
Saveto

Vetonit - Spatter Dash LB - Cementitious Scratch Coat Key Coat for AAC Surfaces

Traduit par Google,

Spatter Dash LB est un enduit à base de ciment composé de liants hydrauliques, d'agrégats sélectionnés et d'additifs haute performance. Il se présente sous forme de poudre sèche en sacs pré-dosés, prêt à l'emploi sur chantier. Il suffit d'y ajouter de l'eau propre pour obtenir un mortier facile à travailler. Spatter Dash LB est un produit de haute qualité pour de multiples applications, notamment la réalisation d'une couche d'accrochage sur des surfaces très absorbantes et des plafonds tels que le béton cellulaire autoclavé (AAC), la thermalite et le silicate de calcium.

Utilisations :

  • En tant que couche d'accrochage intérieure et extérieure pour les enduits.
  • À utiliser sur les blocs et les murs en béton cellulaire autoclavé (AAC).
  • Renforcement de l'adhérence du plâtre et ancrage mécanique pour application horizontale, verticale et en surplomb.

Caractéristiques et avantages :

  • Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
  • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
  • Application manuelle ou à la machine à pulvériser, ou encore par les techniques de la taloche et de la truelle.
  • Maniabilité supérieure.
  • Une application simple et un flux de travail uniforme permettent une productivité élevée et une finition supérieure.
  • Applications internes et externes.
  • Convient aux conditions humides et sèches.
  • Convient pour une installation verticale et au plafond.
Spécification
  • Standard Comliance:

    • SASO EN 998-1 , CSIV , Wc1
    • ASTM C926
Spécifications techniques
  • Réference unique.Spatter-Dash-LB
  • Famille de produitsPlasters and Masonry
  • Groupe de produitsCementitious scratch coat key coat
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_64_29
  • Description de l'Uniclass 2015Factory mixed plasters
  • Code CSI MasterFormat 201409 24 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cement Plastering
  • Numéro OmniClass23-13 37 19
  • Titre OmniClassExterior Plasters

Disponibilité de la région

Asie Afrique