Publier vos produits
Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
Saveto

Vetonit - Vetoblock Mortar AAC - Adhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block

Traduit par Google,

Le mortier Vetoblock pour béton cellulaire autoclavé est un adhésif en poudre composé de liants hydrauliques, d'agents de liaison, de granulats sélectionnés, de résines synthétiques et d'additifs spéciaux. Il est fourni sous forme de poudre sèche en sacs pré-dosés, prêt à l'emploi sur chantier. Il suffit d'y ajouter de l'eau propre pour obtenir un mortier facile à travailler. Le mortier Vetoblock pour béton cellulaire autoclavé est idéal pour la fixation de blocs et de panneaux en béton cellulaire autoclavé.

Utilisations :

  • Pour la pose de blocs et de panneaux en béton cellulaire autoclave, en intérieur ou en extérieur.
  • Pour la pose d'autres types de blocs ou panneaux aérés.

Caractéristiques et avantages :

  • Le prémélange contrôlé en usine garantit une qualité élevée et constante.
  • Nécessite uniquement l'ajout d'eau sur place au moment de l'utilisation.
  • Forte adhérence.
  • Bonne résistance mécanique.
  • Excellente maniabilité.
  • Convient aux applications intérieures et extérieures.
  • Application en couche mince assurant une absence d'espace entre les blocs, préservant ainsi les propriétés thermiques du mur en blocs de béton cellulaire autoclavé (AAC).
Spécification
  • Standard Comliance:

    • BSEN 998-2 Type T
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetoblock-Mortar-AAC
  • Famille de produitsPlasters and Masonry
  • Groupe de produitsAdhesive for Autoclaved Aerated Concrete Block
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2026-01-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Maçonnerie
  • Classification IFCMur
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_47
  • Description de l'Uniclass 2015Lightweight masonry mortars
  • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
  • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
  • Numéro OmniClass23-13 15 13 13
  • Titre OmniClassMasonry Cement Mortars

Disponibilité de la région

Asie Afrique