Publier vos produits
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications
    Saveto

    Vetonit - Vetotop UC371 - Heavy Duty High Build Polyurethane Carpark System for Exterior Applications

    Traduit par Google,

    Vetotop UC371 est une couche de finition polyuréthane bi-composant à base de solvant. Il est utilisé comme scellant résistant aux UV sur les revêtements de sol et les systèmes de revêtement en béton et en époxy et polyuréthane Vetotop. Des additifs spéciaux et des promoteurs d'adhérence confèrent à ce matériau une excellente pénétration et adhérence sur un béton à profil minimal. Vetotop UC371 est stable aux UV pour les applications extérieures et durcit rapidement.

    Le système comprend :

    • Couche 1 - Vetoprime EP490 - Primaire époxy à base de solvant.
    • Couche 2 - Vetotop UC363 - Membrane de sol flexible et imperméable en polyuréthane.
    • Couche 3 - Vetotop UC371 - Système de revêtement de sol époxy.
    • Couche 4 - Vetotop UC373 - Revêtement polyuréthane de marquage de lignes pour la circulation.
    Spécification
      • Fast, easy application.
      • Abrasion, scratch, and chemical resistance.
      • Low maintenance cost.
      • Hygienic, waterproof and easily cleanable.
      • Available in eight standard colours with the possibility of custom RAL colours.
      • High bond, stronger than concrete cohesive strength.
      • Weather-resistant, UV stable, will not degrade, chalk or yellow under ultraviolet light exposure.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Vetotop-UC371
    • Famille de produitsCoverings, coatings and finishes
    • Groupe de produitsResin Flooring Systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2024-02-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Conçu enArabie saoudite
    • Fabriqué enArabie saoudite
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Code Uniclass 2015Ss_30_42_54_75
    • Description de l'Uniclass 2015Resin flooring systems
    • Numéro OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Titre OmniClassResinous Flooring

    Disponibilité de la région

    Asie Afrique