Publier vos produits
Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas
Saveto

Vetonit - Vetotop UL170 - Polyurethane Self Smoothening Flooring for Cold Areas

Traduit par Google,

Vetotop UL 170 est un revêtement de sol autonivelant à base de polyuréthane à deux composants, sans solvant, pour les zones froides, avec des propriétés d'insonorisation, qui possède une résistance à la traction élevée avec un excellent équilibre entre allongement, résistance à l'abrasion et dureté.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Apprêt - Vetoprime EP491 - Apprêt époxy sans solvant
  • Couche 3 : Revêtement - Vetotop UL170 - Revêtement de sol autolissant en polyuréthane épaisseur 2-4 mm
  • Couche 4 : Marquage au sol (en option) - Vetotop UC373 - Revêtement de marquage au sol en polyuréthane pour la circulation

Utilisations

  • Cuisines industrielles, entrepôts frigorifiques et usines de transformation des aliments.
  • Revêtements de sol pour applications commerciales et institutionnelles.
  • Couloirs, hôpitaux, zones de production, salles d'exposition, laboratoires, etc.

Avantages

  • Peut supporter des températures allant de -20 à +70 °C.
  • Haute résistance à l'abrasion et aux UV.
  • Consistance fluide pour application autonivelante.
  • Adhère fermement pour devenir partie intégrante du sol.
  • Application facile et entretien facile.
  • Excellente durabilité et résistance aux chocs.

Critères de conception

Vetotop UL170 est un produit autolissant et résistant, applicable en une seule fois sur supports cimentaires ou métalliques, d'une épaisseur comprise entre 2 et 4 mm. Une fois appliqué, il présente une haute résistance à l'abrasion et aux rayons UV.

Spécification
  • Standard Compliance:

    • ASTM C722
Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-UL170
  • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsResinous Fluid-Applied Flooring
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 21
  • Titre OmniClassHigh Performance Coatings

Disponibilité de la région

Asie Afrique