Publier vos produits
Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System
Saveto

Vetonit - Vetotop UL171 - Self Smoothening Medium Duty Polyurethane Hybrid Flooring System

Traduit par Google,

Vetotop UL171 est un revêtement de sol polyuréthane monocouche, sans joint, sans solvant, à la finition mate et lisse. Il offre une grande résistance aux chocs, à l'abrasion et à un large éventail de produits chimiques. Ce produit est un système composé d'une base, d'un durcisseur et d'une charge en poudre.

Le système comprend :

  • Couche 1 : Substrat - Dalle de béton
  • Couche 2 : Scratch Coat - Vetotop UL171 - Revêtement de sol autolissant en polyuréthane hygiénique à usage moyen
  • Couche 3 : Revêtement de sol autolissant en polyuréthane - Vetotop UL171 - Revêtement de sol autolissant hygiénique en polyuréthane pour charges moyennes
  • Couche 4 : Marquage au sol - Vetotop UC373 - Revêtement polyuréthane de marquage au sol pour la circulation

Utilisations

  • Lorsqu'une résistance chimique maximale est requise pour les revêtements de sol destinés à la production agroalimentaire et pharmaceutique. Ce produit est également idéal pour les usines chimiques.
  • Là où des surfaces lisses, régulières et faciles à nettoyer sont requises, comme dans les usines textiles et cinématographiques, les entrepôts et le stockage, les installations de production de confiserie, la fabrication et l'assemblage de composants électroniques.

Caractéristiques et avantages :

  • Faible coût d'entretien.
  • Hygiénique, imperméable et facilement nettoyable.
  • Disponible en 6 couleurs standards.
  • Propriétés de liaison élevées (plus fortes que la résistance à la cohésion du béton).
Spécification
  • Standard Compliance:

    ASTM C722

Spécifications techniques
  • Réference unique.Vetotop-UL171
  • Famille de produits Coverings, coatings and finishes
  • Groupe de produitsResinous Fluid-Applied Flooring
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolyuréthane
  • Conçu enArabie saoudite
  • Fabriqué enArabie saoudite
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCFloor
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_27
  • Description de l'Uniclass 2015Epoxy resin coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 21 21
  • Titre OmniClassHigh Performance Coatings

Disponibilité de la région

Asie Afrique