Publier vos produits
Rideau diviseur acoustique T2000
Rideau diviseur acoustique T2000
Rideau diviseur acoustique T2000
Rideau diviseur acoustique T2000
Rideau diviseur acoustique T2000
    Saxi

    Rideau diviseur acoustique T2000

    Le Teanik 2000 est le rideau diviseur acoustique le plus populaire de Saxi, spécialement conçu pour résister à des environnements exigeants comme les lycées et les installations sportives. La toile robuste offre une surface lisse tout en assurant une excellente isolation acoustique, particulièrement adaptée aux grands espaces. Le rideau est équipé d'un mécanisme puissant à câbles qui le soulève et le replie au plafond. Sa construction s'adapte à diverses installations, et sa conception le rend résistant à l'affaissement et aux mouvements du bâtiment.

    L'installation électrique avec moteur à engrenages à vis sans fin triphasé assure une opération facile, avec des dispositifs de sécurité tels qu'un frein et une protection contre la chute. Le Teanik 2000 répond aux exigences CE, offrant une solution fiable pour les grands espaces nécessitant durabilité et isolation acoustique.

    Spécification
    • - Nom du produit : Teanik 2000
      - Matériau : PVC renforcé
      - Type de toile : Profil mécanique caché
      - Ignifugation : DIN 4102 B2, SIS 650082
      - Résistance au déchirement : 700 N à la déchirure
      - Résistance à la traction : 3500 N / 5 cm
      - Poids toile : 2 kg/m² par côté
      - Poids total : 6 kg/m²
      - Poids de l’unité moteur : 250–450 kg
      - Réduction sonore : Valeur sur le terrain 30 dB
      - Taille recommandée : 20–2000 m²
      - Installation électrique : Moteur triphasé à engrenage à vis sans fin (400/240 V, 50–60 Hz)
      - Dispositifs de sécurité : Frein, engrenage à vis sans fin, protection antichute
      - Système de câbles : câbles de 5 mm (câbles doubles au moteur)
      - Marqué CE : Oui
      - Garantie : 2 ans (défauts matériaux et installation)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-09-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
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
    Produits similaires