Publier vos produits
Cloison murale insonorisée avec absorption T2000 Acoustic
Cloison murale insonorisée avec absorption T2000 Acoustic
Cloison murale insonorisée avec absorption T2000 Acoustic
Cloison murale insonorisée avec absorption T2000 Acoustic
Cloison murale insonorisée avec absorption T2000 Acoustic
    Saxi

    Cloison murale insonorisée avec absorption T2000 Acoustic

    Teanik 2000 Acoustic est une version avancée du mur-rideau populaire Teanik 2000, avec une absorption acoustique améliorée. Ce mur est spécialement conçu pour réduire les échos flottants et les temps de réverbération, ce qui le rend particulièrement adapté aux environnements bruyants tels que les gymnases scolaires, les installations sportives et les salles de concert.

    Le mur est fabriqué avec une face en tissu recouvert de copeaux qui atténue efficacement le son tout en conservant une grande durabilité et stabilité. La construction est conçue pour gérer de grandes surfaces et peut être adaptée aux exigences spécifiques du client. Il est équipé d'un mécanisme de câble robuste qui soulève et rassemble facilement le mur-rideau au plafond. L'installation électrique se fait avec un moteur à vis sans fin triphasé, et la sécurité est garantie par des freins et une protection contre les chutes. Ce mur est une solution parfaite pour les espaces où l'acoustique et la fonctionnalité sont prioritaires.

    Spécification
    • - Nom du produit : Teanik 2000 Acoustic

      - Matériau : PP renforcé avec surface recouverte de copeaux

      - Type de tissu : Profil caché mécanique

      - Protection contre les flammes : EN13823 / C-s2-d0

      - Résistance à la déchirure : 700 N à la déchirure

      - Résistance à la traction : 3500 N / 5 cm

      - Poids du tissu : 2 kg/m² par côté

      - Poids total : 6 kg/m²

      - Poids de l'unité motrice : 250–450 kg

      - Réduction sonore : Valeur sur site 30 dB

      - Absorption acoustique : Oui

      - Taille recommandée : 20–2000 m²

      - Installation électrique : Moteur à vis sans fin triphasé (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Caractéristiques de sécurité : Frein, vis sans fin, protection contre les chutes

      - Système de câbles : Câbles de 5 mm (doubles câbles au niveau du moteur)

      - Marquage CE : Oui

      - Garantie : 2 ans (défauts de matériel et d'installation), 10 ans avec contrat de service

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T2000-Acoustic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
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
    Produits similaires