Publier vos produits
Cloison murale T500
Cloison murale T500
Cloison murale T500
Cloison murale T500
Cloison murale T500
Cloison murale T500
    Saxi

    Cloison murale T500

    Teanik 500 est une cloison rideau polyvalente et durable, conçue pour diviser efficacement de grands espaces tels que les gymnases et les salles polyvalentes. La cloison est composée d'une bâche en PVC renforcé avec des soudures entièrement soudées, assurant une longue durée de vie et un nettoyage facile.

    La cloison est motorisée et peut être facilement relevée au plafond, permettant une gestion rapide et flexible de l'espace. Sa construction légère nécessite peu d'espace d'installation, contribuant à sa polyvalence dans divers environnements. La cloison est adaptée aux besoins du client et installée par des monteurs agréés de Saxi. De plus, Teanik 500 est certifiée CE et conforme à toutes les réglementations de sécurité en vigueur.

    Spécification
    • - Nom du produit : Teanik 500

      - Matériau : PVC renforcé

      - Type de bâche : Soudures entièrement soudées

      - Protection contre les flammes : DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Résistance à la déchirure : 300 N à la déchirure

      - Résistance à la traction : 3000 N / 5 cm

      - Poids de la bâche : 0,75 kg/m² par côté

      - Poids total : 1,2 kg/m²

      - Poids de l'unité moteur : 100–250 kg

      - Pièges à son : Non

      - Taille recommandée : 20–2000 m²

      - Rangement : Au plafond

      - Installation électrique : Moteur à vis sans fin triphasé (380/220 V, 50 Hz)

      - Fonctions de sécurité : Frein, vis sans fin, protection contre les chutes

      - Certification CE : Oui

      - Garantie : 2 ans (défauts de matériaux et de montage)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T500
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
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
    Produits similaires