Publier vos produits
Cloison murale avec filet T500 Net
Cloison murale avec filet T500 Net
Cloison murale avec filet T500 Net
Cloison murale avec filet T500 Net
Cloison murale avec filet T500 Net
Cloison murale avec filet T500 Net
Cloison murale avec filet T500 Net
    Saxi

    Cloison murale avec filet T500 Net

    Teanik 500 Net est une cloison rideau pratique et flexible, spécialement conçue pour une utilisation dans les gymnases et les salles de sport. La partie inférieure de la cloison est composée d'une bâche en PVC protectrice, tandis que la partie supérieure est équipée d'un filet, ce qui la rend idéale pour les grands halls de football et autres installations sportives.

    La cloison est motorisée et peut être facilement relevée au plafond en forme arquée, ce qui en fait une solution pratique et peu encombrante. Sa construction légère nécessite peu d'espace d'installation, ce qui contribue à sa polyvalence dans divers environnements sportifs. La cloison est adaptée aux besoins du client et installée par des monteurs agréés de Saxi. De plus, Teanik 500 Net est certifiée CE et conforme à toutes les réglementations de sécurité en vigueur.

    Spécification
    • - Nom du produit : Teanik 500 Net

      - Matériau : PVC renforcé (partie inférieure), filet en nylon noué (partie supérieure)

      - Type de bâche : Soudures entièrement soudées

      - Protection contre les flammes : DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Résistance à la déchirure : 300 N à la déchirure

      - Résistance à la traction : 3000 N / 5 cm

      - Poids de la bâche : 0,7 kg/m² par côté

      - Poids total : 0,75 kg/m²

      - Poids de l'unité moteur : 100–250 kg

      - Pièges à son : Non

      - Taille recommandée : 20–2000 m²

      - Rangement : Au plafond (forme arquée possible)

      - Installation électrique : Moteur à vis sans fin triphasé (380/220 V, 50 Hz)

      - Fonctions de sécurité : Frein, vis sans fin, protection contre les chutes

      - Certification CE : Oui

      - Garantie : 2 ans (défauts de matériaux et de montage)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T500-Net
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-15
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
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
    Produits similaires