Publier vos produits
Cloison murale insonorisée T8000
Cloison murale insonorisée T8000
Cloison murale insonorisée T8000
Cloison murale insonorisée T8000
Cloison murale insonorisée T8000
    Saxi

    Cloison murale insonorisée T8000

    Teanik 8000 est une cloison rideau spécialement développée par Saxi, conçue pour répondre aux exigences élevées en matière de réduction du bruit dans des environnements tels que les salles de conférence et les amphithéâtres. La toile lourde, environ quatre fois plus lourde que celle du Teanik 2000, contribue à une isolation acoustique très efficace et à une construction de mur robuste. La conception solide du mur le rend idéal pour les grands espaces où les conditions acoustiques doivent être soigneusement contrôlées.

    Le mur est suspendu avec un mécanisme de câble insensible aux mouvements et aux déformations du bâtiment, permettant une accumulation sûre et fiable au plafond. L'installation électrique est effectuée via un moteur à vis sans fin triphasé, et la commande est contrôlée par une clé. La cloison rideau est équipée de dispositifs de sécurité tels qu'un frein, un engrenage à vis sans fin et une protection contre les chutes, et elle est conforme aux exigences de sécurité CE.

    Spécification
    • - Nom du produit : Teanik 8000

      - Matériau : PVC renforcé

      - Type de toile : Profil caché mécanique

      - Protection contre les flammes : DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Résistance à la déchirure : 700 N à la déchirure

      - Résistance à la traction : 3500 N / 5 cm

      - Poids de la toile : 8 kg/m² par côté

      - Poids total : 20–24 kg/m²

      - Poids de l'unité moteur : 350–450 kg

      - Réduction du bruit : Valeur sur site 35–40 dB

      - Taille recommandée : 20–250 m²

      - Installation électrique : Moteur à vis sans fin triphasé (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Dispositifs de sécurité : Frein, engrenage à vis sans fin, protection contre les chutes

      - Système de câbles : Câbles de 5 mm (câbles doubles au niveau du moteur)

      - Marquage CE : Oui

      - Garantie : 2 ans (défauts de matériaux et de montage)

    Spécifications techniques
    • Réference unique.T8000
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-14
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Divers
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
    Produits similaires