Publier vos produits
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Traduit par Google,

    Grille de protection solaire, modèle "Saxun" AP-140 PVC mobile.

    Spécification
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.celosia-AP-140-pvc
    • Famille de produitsLouvers
    • Groupe de produitsSun protection louver
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)20.4
    • Profondeur (mm)139.5
    En rapport
    • Matériel principalPVC
    • Matériel secondaireAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (9)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)
    4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)