Publier vos produits
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 sur 5 étoiles4.0(10 Avis)
    Traduit par Google,

    Grille de protection solaire, modèle "Saxun" D-5 Fixe.

    Spécification
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.celosia-D5
    • Famille de produitsLouvers
    • Groupe de produitsSun protection louver
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)10
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCLouvers
    • Code UNSPSC30161901
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
    • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
    • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
    • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
    • Code CSI UniFormat IIB20
    • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
    4.3 sur 5 étoiles 4.3 (9)
    3.8 sur 5 étoiles 3.8 (9)
    4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)