Publier vos produits
Louver AC-150
Saxun

Louver AC-150

Traduit par Google,

Grille de protection solaire, modèle "Saxun" AC-150 Mobile.

Spécification
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Spécifications techniques
  • Réference unique.celosia-AC-150
  • Famille de produitsLouvers
  • Groupe de produitsSun protection louver
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-06-01
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)28
  • Profondeur (mm)150
En rapport
  • Matériel principalAluminium
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Persiennes
  • Classification IFCObjet
  • Nom UNSPSCLouvers
  • Code UNSPSC30161901
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Description de l'Uniclass 2015Louvres and components
  • Code CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Numéro OmniClass23-17 21 11 15
  • Titre OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Code CSI UniFormat IIB20
  • Titre CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE
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
Produits similaires

4.8 sur 5 étoiles 4.8 (10)
4.3 sur 5 étoiles 4.3 (8)
4.0 sur 5 étoiles 4.0 (10)
3.5 sur 5 étoiles 3.5 (6)
3.6 sur 5 étoiles 3.6 (8)